Os robôs colaborativos da série OMRON TM S foram projetados para aumentar a segurança das operações de robôs nas proximidades de humanos e automatizar tarefas repetitivas. A próxima geração de cobots OMRON oferece uma interface de programação fácil de usar, permitindo que engenheiros de todas as qualificações desenvolvam com sucesso soluções robóticas. O sistema de visão integrado e a ferramenta de calibração realocarão o cobot para diferentes locais de trabalho, além das ferramentas de visão usuais para coleta e local, manutenção de máquinas, manuseio de materiais, paletização e muitas outras aplicações.
Visão geral
Visão geral
- Interface de programação fácil de usar (linguagem de programação Flowchart e Script disponível)
- Novo Robot Stick e Teach Pendant para programação e operação
- 31 funções de segurança certificadas em conformidade com as normas de segurança ISO 13849-1, Cat.3, PLd, ISO 10218-1 e Certificação UL/CSA
- Visão integrada e ferramenta de referência para mudanças flexíveis e rápidas
- Acessórios plug and play para fácil integração
- Tampas da junta anticorrosão do óleo anticorte
Principais recursos
E/S digital:
- 16 entradas digitais e 16 saídas no controlador
- 3 entradas digitais e 3 saídas na ferramenta
E/S analógica:
- 2 entradas analógicas e 2 saídas no controlador
Interface de E/S:
- 2 portas de comunicação
- 1 porta HDMI
- 3 portas LAN
- 2 portas USB 2.0
- 4 portas USB 3.0
Comunicação:
- RS232
- TCP/IP (mestre)
- TCP/RTU Modbus (mestre e escravo)
- PROFINET (opcional) e Ethernet/IP (opcional)
Visão integrada:
- 5M pixels, cor (tarefas AOI: outros: 1,2M)
Opções:
- Certificação SEMI S2
Produtos relacionados
Robôs móveis autônomos da série LD
Robô móvel autônomo (AMR) de autonavegação
Software de gerenciamento de robôs móveis para tablet MobilePlanner
Monitore e controle os robôs móveis LD da Omron em movimento
Software de controle numérico (NC) PMAC
O PMAC NC é um aplicativo com recursos completos para máquinas CNC controladas pela PMAC. O Power PMAC-NC HMI (PPNC) é um aplicativo CNC baseado em PC para máquinas controladas pelo Power PMAC.